Caractéristiques du produit
- Construction modulaire : Les capacités de puissance élevée, de refroidissement, d’asservissement, de communication et de signaux discrets sont intégrées dans des modules distincts, ce qui facilite la maintenance et accroît l’homogénéité et la flexibilité pour le client.
- Capacité de charge utile et de moment extrêmement élevée : Le QC-1510 utilise trois mécanismes de verrouillage QC-510 pour assurer sa robustesse et sa fiabilité éprouvée.
- Câblage interne : Prend en charge les options intégrées de vanne et de DeviceNet, ce qui facilite l’ajout et le retrait de la vanne.
- Hauteur d’empilage en position verrouillée : 5.146,2 mm (sans la plaque d’interface requise).
- Détection de verrouillage et de déverrouillage intégrée disponible.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) | 190000 N |
| Distance de verrouillage maximale | 1.65 mm |
| Répétabilité de la position | 0.0152 mm |
| Limite de charge utile suggérée | 4080 kg |
| Capacité de moment statique X/Y | 16300 Nm |
| Z Capacité de moment statique | 13900 Nm |
| Poids du côté maître | 63 kg |
| Poids du côté de l’outil | 27.7 kg |
| Poids à l’accouplement | 90.7 kg |
| Type d’actionnement | Pneumatique |
| Type de poignet de robot | Standard |
| Couleur | Noir |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| QC-1510 Master | QC-1510 Assemblage principal avec PNP Lock/Unlock et Ready-To-Lock Sensing et câbles LED |
| Outil QC-1510 | Outil QC-1510 |
- Filtrer par Numéro de pièce
- JJ10
- JJ16
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- JU10
- Jxx-AIR-2
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | Module d’adaptation pour le montage sur deux rebords |
|
|
JJ16 | Adaptateur pour montage sur rail, 7 positions |
|
|
JJ2 | Assemblage d’adaptateurs – Utilisé pour monter des modules à modèle J16 simple ou double sur le QC |
|
|
JJ3 | Assemblage d’adaptateur de montage J16 simple ou double (largeur de l’adaptateur 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptateur de module d’écartement – à utiliser en face des crochets à outils NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Adaptateur – Utilisé pour monter les modules PG0, PN2 ou HA6 sur le QC |
|
|
JM4 | Assemblage de l’adaptateur pour le module V300 |
|
|
JU10 | Adaptateur de valve permettant l’utilisation du module de contrôle CYE avec les changeurs d’outils de la famille QC-210 |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptateur d’air Lock/Unlock avec entrées de capteur Lock/Unlock/RTL avec matériel en acier inoxydable. |
|