Changeurs d’outils

Changeur d’outils QC-18

Changeur d’outils QC-18

Les changeurs d’outils robotisés ATI permettent un échange entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage des utilitaires et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique.

  • Le changeur d’outils à commande électrique est idéal pour les applications où l’air n’est pas disponible.
  • connecteur d’alimentation et de commande de moteur M16 à 12 broches pour fournir les commandes de verrouillage/déverrouillage et les signaux de verrouillage/déverrouillage.
  • Temps de verrouillage/déverrouillage : 1 seconde.
  • La technologie de verrouillage sans contact permet une séparation de la plaque jusqu’à 1,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston.
Numéro de modèle :  QC-18
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • Changeur d’outils à commande électrique idéal pour les applications ne disposant pas d’air comprimé.
  • connecteur d’alimentation et de commande de moteur M16 à 12 broches pour fournir les commandes de verrouillage/déverrouillage et les signaux de verrouillage/déverrouillage.
  • Temps de verrouillage/déverrouillage : 1 seconde.
  • La technologie de verrouillage sans contact permet une séparation de la plaque jusqu’à 1,0 mm lors du verrouillage.
  • La conception brevetée du mécanisme de verrouillage Fail-Safe se traduit par une faible force agissant sur le piston.
  • Prend en charge de multiples modèles de montage avec des plaques d’interface
  • Toutes les pièces de verrouillage sont en acier inoxydable Rc58.
  • (3) emplacements disponibles pour le montage de modules électriques pour une fonctionnalité accrue
  • Tension de fonctionnement – 21-30 VDC.
  • Faible consommation d’énergie.
Spécifications Valeur
Distance de verrouillage maximale 1.0 mm
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 18 kg
Capacité de moment statique X/Y 56.5 Nm
Z Capacité de moment statique 78 Nm
Poids du côté maître 1.41 kg
Poids du côté de l’outil 0.417 kg
Poids à l’accouplement 1.82 kg
Type d’actionnement Électrique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Télécharger Type de téléchargement Langue
QC-18 Changeur d’outils électrique avec module 2387 et dessin K19 Dessins Anglais
Dessin du Changeur d’outils QC-18 Dessins Anglais
Module manuel du Changeur d’outils électrique QC-18 Manuels Anglais
Module de montage pour TSS et coupleur manuel Dessins Anglais
Plaque d’interface d’outillage vertical TSS – modèle J16 – encoché Dessins Anglais
Télécharger Description
QC-18 Maître QC-18 Maître
Outil QC-18 Outil QC-18
Numéro de pièce Description
Petit porte-outils avec changeur d'outils TSS

Le petit support d’outils ATI, ou TSS, est compatible avec une gamme de petits changeurs d’outils ATI – modèles QC-001 à QC-21. Le support est conçu pour une flexibilité maximale afin de s’adapter aux applications de la plupart des clients. Le système modulaire vous permet essentiellement de « construire votre propre » système de stockage d’outils en fonction du nombre d’outils, du positionnement et des arrangements de montage souhaités. Le système TSS offre une option unique d’utilisation de plaques d’interface d’outillage ou de ports d’air vides sur le changeur d’outils comme points de fixation pour votre outillage.

9120-TSS-VBQ-8206

TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w w/J16 Pattern – notched

9120-TSS-MMB-7130

Module de montage pour TSS et coupleur manuel

Modules compatibles

32 Résultat

Catégorie de produits

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.