Changeurs d’outils

QC-835 Changeur d’outils

QC-835 Changeur d’outils

Les changeurs d’outils robotisés ATI permettent un échange entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage de l’utilitaire et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique.

  • Flexibilité : Le QC-835 est une solution modulaire de grande valeur pour l’échange automatisé d’outillage, parfaite pour les applications de manutention et d’assemblage dans le secteur automobile.
  • Facilité d’intégration et de maintenance : Conçue pour être simple, la série 8 est facile à intégrer, à utiliser et à entretenir, ce qui garantit un ajout harmonieux à vos systèmes existants.
  • Montage direct sur les poignets des robots ISO 9409-1-125-6/10-M10 et ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Hauteur de la pile : Le QC-835 maintient une hauteur de pile globale (maître et outil) de 100 mm.
  • Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
Numéro de modèle : QC-835
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Accessoires

Caractéristiques du produit

  • Flexibilité : Le QC-835 est une solution modulaire de grande valeur pour l’échange d’outils automatisés, parfaite pour les applications de manutention et d’assemblage dans le secteur automobile.
  • Facilité d’intégration et de maintenance : Conçue pour être simple, la série 8 est facile à intégrer, à utiliser et à entretenir, ce qui garantit un ajout harmonieux à vos systèmes existants.
  • Montage direct sur les poignets des robots ISO 9409-1-125-6/10-M10 et ISO 9409-1-160-10-M10/M12.
  • Hauteur de la pile : Le QC-835 maintient une hauteur de pile globale (maître et outil) de 100 mm.
  • Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.
  • Passage pneumatique intégré pour une alimentation fiable de l’outillage en aval et le contrôle du mécanisme de verrouillage du changeur d’outils.
  • No-Touch Locking™ surmonte les écarts de prise de 0,06 in (1,5 mm) pour faciliter l’apprentissage du robot.
  • Montage de modules utilitaires en option. Trois (3) plateaux sont disponibles, un (1) plateau inclura la compatibilité avec les Seires 8 et 9121. Un autre emplacement est réservé au montage d’un module de commande et d’une vanne.
  • Plateau pour le montage d’un support d’outils. Un plateau séparé est réservé au montage du QC sur le porte-outil.
Spécifications Valeur
Force de verrouillage à 5,5 bar (80 psi) 21000 N
Distance de verrouillage maximale 1.52 mm
Tailles des ports de passage (1) G1/2 (BSPP)
Quantité d’orifices de passage pneumatique 1
Répétabilité de la position 0.0152 mm
Limite de charge utile suggérée 300 kg
Capacité de moment statique X/Y 2000 Nm
Z Capacité de moment statique 1200 Nm
Poids du côté maître 7.8 kg
Poids du côté de l’outil 4.49 kg
Poids à l’accouplement 12.3 kg
Type d’actionnement Pneumatique
Type de poignet de robot Standard
Couleur Noir
Filets de port Filets BSPP/G
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du changeur d’outils QC-835 Dessins Anglais
Manuel du changeur d’outils QC-835 Manuels Anglais
Télécharger Description
Outil QC-835 Outil QC-835
QC-835 Master QC-835 Master

Modules compatibles

4 Résultat

Catégorie de produits

Étiquette du produit

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.