Les changeurs d’outils robotisés ATI permettent un échange entièrement automatisé de l’extrémité de l’effecteur avec un verrouillage sécurisé, un passage des utilitaires et une haute répétabilité. Conçus pour les environnements difficiles et les cycles élevés, ils augmentent le temps de fonctionnement, la flexibilité et la productivité de l’automatisation robotique.
- Flexibilité : Le QC850 est une solution modulaire de grande valeur pour l’échange automatisé d’outillage, parfaite pour les applications de manutention et d’assemblage dans le secteur automobile.
- Facilité d’intégration et de maintenance : Conçue pour être simple, la série 8 est facile à intégrer, à utiliser et à entretenir, ce qui garantit un ajout harmonieux à vos systèmes existants.
- Montage direct sur les poignets de robot ISO 9409-1-200-10-M12/M16.
- Hauteur de la pile : Le QC-850 maintient une hauteur de pile globale (maître et outil) de 100 mm.
- Détection de verrouillage/déverrouillage intégrée pour communiquer l’état. Aucun SIP n’est nécessaire.