Caractéristiques du produit
- Crochets et suspensions d’outils compacts pour minimiser la hauteur de la pile et fournir une méthode de dépose simple et efficace.
- La soudure robuste en acier revêtu de poudre garantit une durabilité à long terme dans les conditions les plus sévères de l’usine.
- Des capteurs et des interrupteurs sont proposés en option pour la présence d’outils, l’état des boucliers et le verrouillage du support d’outils.
- Boucliers anti-débris en option pour protéger votre équipement de la poussière, du laitier de soudure et d’autres débris nocifs.
- Intégration d’outils spécifiques à la tâche : Les ingénieurs d’ATI travailleront avec vous pour concevoir des interfaces personnalisées à votre outillage qui sont spécifiques à votre travail. Contactez ATI pour plus d’informations.
- Filtrer par Type
- Manuels
- Dessins
| Télécharger | Type de téléchargement | Langue |
|---|---|---|
| Manuel du produit TSL Tool Stand | Manuels | Anglais |
| Supports d’outils TSL – 48″ de haut avec modules rigides à double broche et à douille, plaques d’interface d’outillage, capteurs simples, commutateurs TSI et écrans de protection contre les débris verticaux | Dessins | Anglais |
| Supports d’outils TSL – 48″ de haut avec modules rigides à double broche et douille, plaques d’interface d’outillage personnalisées, capteurs simples, interrupteurs TSI et écran de protection contre les débris horizontaux | Dessins | Anglais |
| Supports d’outils TSL – 48″ de haut avec modules rigides à crochets doubles et à cintres, modules à crochets NA2NA3, interrupteurs TSI et écran horizontal de protection contre les débris | Dessins | Anglais |
| Supports d’outils TSL – 48″ de haut avec module conforme à un crochet unique et à un cintre, plaque verticale pour crochet d’outillage et capteur de proximité | Dessins | Anglais |
| TSL Plaque d’interface d’outillage pour QC-150 – vierge | Dessins | Anglais |
| TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge | Dessins | Anglais |
| Module de crochet TSL, rigide | Dessins | Anglais |
| TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge | Dessins | Anglais |
| Module TSL à broches et à douilles, rigide | Dessins | Anglais |
| TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge | Dessins | Anglais |
| Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (2) modules de crochets rigides, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
| Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut | Dessins | Anglais |
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-TSL-RMH-R000
- 9121-TSL-TH-5641
- 9120-TSL-RMB-R000
- 9120-TSL-PM-148B-R000
- 9120-TSL-PM-148H-R000
- 9120-TSL-PM-248B-R000
- 9120-TSL-PM-248H-R000
- 9120-TSL-HBB-4115
- 9120-TSL-HBC-9039
- 9120-TSL-HBC-9040
- 9120-TSL-HBQ-8389
- 9120-TSL-VBB-3328
- 9120-TSL-VBC-11618
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSL-RMH-R000 |
Module de crochet TSL, rigide |
|
|
9121-TSL-TH-5641 |
TSL Tooling Assemblage de plaque de crochet, vierge |
|
|
9120-TSL-RMB-R000 |
Module TSL à broches et à douilles, rigide |
|
|
9120-TSL-PM-148B-R000 |
Module de poteau TSL, (1) module de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-148H-R000 |
Module de poteau TSL, (1) module de crochet rigide, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-248B-R000 |
Module de poteau TSL, (2) modules de goupilles rigides et de douilles, 48″ de haut |
|
|
9120-TSL-PM-248H-R000 |
TSL Post Module, Dual Stand with(2) Rigid Hook Modules, 48″ Tall |
|
|
9120-TSL-HBB-4115 |
TSL Plaque d’interface d’outillage – vierge |
|
|
9120-TSL-HBC-9039 |
TSL Plaque d’interface pour QC-210, 125mm B.C., (2) Dowel 10, (6) M10, 100mm Thru |
|
|
9120-TSL-HBC-9040 |
TSL Plaque d’interface pour QC-310, 200mm B.C., (2) Dowel 12, (10) M12, 125mm Thru |
|
|
9120-TSL-HBQ-8389 |
TSL Plaque d’interface d’outillage pour QC-150 et QC-160 – vierge |
|
|
9120-TSL-VBB-3328 |
TSL Plaque d’interface d’outillage vertical – vierge |
|
|
9120-TSL-VBC-11618 |
Plaque d’interface TSL pour outillage vertical avec (4) chevilles M8, (4) chevilles M6 |
|