Coupleurs utilitaires

Coupleurs utilitaires : UC-GA2

Coupleurs utilitaires : UC-GA2

  • (2) plateaux de montage pour fixer les modules utilitaires standard ATI.
  • (10) ports d’air intégrés avec connexions G1/4 ou 3/8 NPT.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • NOTE : Une plaque d’adaptation est nécessaire pour le montage sur les vérins d’entraînement ATI.

Numéro de modèle :  UC-GA2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • (2) plateaux de montage pour fixer les modules utilitaires standard ATI.
  • (10) ports d’air intégrés avec connexions G1/4 ou 3/8 NPT.
  • Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • NOTE : Une plaque d’adaptation est nécessaire pour le montage sur les vérins d’entraînement ATI.
Spécifications Valeur
Type de conformité Aucun
Type de verrouillage Aucun
Force d’accouplement minimale 1400 N
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats 2
Type de module Moyen
Nombre de ports 10
Type de port Passage
Poids 4.1 kg
Gamme de conformité X/Y
Conformité Z
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du coupleur utilitaire européen GA2 Dessins Anglais
Coupleur utilitaire GA2, NPT, dessin Dessins Anglais
Manuel du coupleur utilitaire GA2 Manuels Anglais
Télécharger Description
Outil UC-GA2 – Euro Coupleur utilitaire avec (10) orifices de passage G 1/4 (BSPP) et (2) orifices J16
UC-GA2 Master – Euro Coupleur utilitaire avec (10) orifices de passage G 1/4 (BSPP) et (2) orifices J16

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.