Coupleurs utilitaires

Coupleurs utilitaires : UC-GH1

Coupleurs utilitaires : UC-GH1

  • Le coupleur manuel permet de raccorder plusieurs équipements en même temps.
  • (3) Plats de montage pour fixer les modules d’utilité standard ATI.
  • Taille compacte
  • Capteurs disponibles pour détecter la présence du côté de l’outil et l’état de verrouillage.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • Le loquet breveté attire les utilitaires.
  • (4) orifices de contrôle axial de 3/8″ intégrés dans le corps.
  • Durée de vie nominale : 30 000 cycles.

Numéro de modèle :  UC-GH1
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • Le coupleur manuel permet de raccorder plusieurs équipements en même temps.
  • (3) Plats de montage pour fixer les modules d’utilité standard ATI.
  • Taille compacte
  • Capteurs disponibles pour détecter la présence du côté de l’outil et l’état de verrouillage.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • Le loquet breveté attire les utilitaires.
  • (4) orifices de contrôle axial de 3/8″ intégrés dans le corps.
  • Durée de vie nominale : 30 000 cycles.
Spécifications Valeur
Type de conformité Aucun
Type de verrouillage Manuel
Force d’accouplement minimale
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats 3
Type de module Moyen
Nombre de ports 4
Type de port Vérifié
Poids 3.1 kg
Gamme de conformité X/Y
Conformité Z
Télécharger Type de téléchargement Langue
GH1 Coupleur utilitaire manuel, ports NPT Dessins Anglais
Manuel du coupleur utilitaire GHx (y compris GH1,GH2,GH3,GH5,GH8) Manuels Anglais
Télécharger Description
UC-GH1 Maître Coupleur utilitaire manuel avec (4) orifices contrôlés 3/8u201d NPT, axial
Outil UC-GH1 Assemblage de la base du coupleur utilitaire manuel, NPT

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.