Coupleurs utilitaires

Coupleurs utilitaires : UC-GH2

Coupleurs utilitaires : UC-GH2

  • Le coupleur manuel permet de raccorder plusieurs lignes à la fois.
  • Taille compacte.
  • Le loquet breveté attire les utilités.
  • (16) orifices de passage M6.
  • Durée de vie nominale : 30 000 cycles.

Numéro de modèle :  UC-GH2
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • Le coupleur manuel permet de raccorder plusieurs lignes à la fois.
  • Taille compacte.
  • Le loquet breveté attire les utilités.
  • (16) orifices de passage M6.
  • Durée de vie nominale : 30 000 cycles.
Spécifications Valeur
Type de conformité Aucun
Type de verrouillage Manuel
Force d’accouplement minimale
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats
Type de module Moyen
Nombre de ports 16
Type de port Passage
Poids 2.3 kg
Gamme de conformité X/Y
Conformité Z
Télécharger Type de téléchargement Langue
GH2 Coupleur utilitaire manuel avec 16 passages d’air intégrés Dessins Anglais
Manuel du coupleur utilitaire GHx (y compris GH1,GH2,GH3,GH5,GH8) Manuels Anglais
Télécharger Description
UC-GH2 Maître Coupleur utilitaire manuel, 16 orifices de passage, M6
Outil UC-GH2 Coupleur utilitaire manuel, 16 orifices de passage, M6

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.