Coupleurs utilitaires

Coupleurs utilitaires : UC-GH5

Coupleurs utilitaires : UC-GH5

  • Le coupleur manuel permet de raccorder plusieurs lignes à la fois.
  • (2) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires ATI standard.
  • Taille compacte du corps.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • Le loquet breveté attire les utilitaires.
  • Durée de vie nominale : 30 000 cycles.

Numéro de modèle : UC-GH5
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D

Caractéristiques du produit

  • Le coupleur manuel permet de raccorder plusieurs lignes à la fois.
  • (2) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires ATI standard.
  • Taille compacte du corps.
  • Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
  • Le loquet breveté attire les utilitaires.
  • Durée de vie nominale : 30 000 cycles.
Spécifications Valeur
Type de conformité Aucun
Type de verrouillage Manuel
Force d’accouplement minimale
Température minimale de fonctionnement -28.9 °C
Température de fonctionnement maximale 65.6 °C
Module Flats 2
Type de module Moyen
Nombre de ports 0
Type de port Aucun
Poids 1.2 kg
Gamme de conformité X/Y
Conformité Z
Télécharger Type de téléchargement Langue
Coupleur utilitaire GH5 Dessins Anglais
GH5Z1 Utility Coupler Drawing Dessins Anglais
Manuel du coupleur utilitaire GHx (y compris GH1, GH2, GH3, GH5, GH8) Manuels Anglais
Télécharger Description
UC-GH5 Maître Assemblage de la base du coupleur utilitaire manuel
Outil UC-GH5 Assemblage de la base du coupleur utilitaire manuel

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.