Caractéristiques du produit
- (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires ATI standard.
- Taille compacte.
- Conformité intégrée pour garantir un accouplement fiable.
- Capteurs disponibles pour détecter la présence du côté de l’outil.
- Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
- Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Type de conformité | Intégré |
| Type de verrouillage | Aucun |
| Force d’accouplement minimale | 180 N |
| Température minimale de fonctionnement | -28.9 °C |
| Température de fonctionnement maximale | 65.6 °C |
| Module Flats | 4 |
| Type de module | Moyen |
| Nombre de ports | 0 |
| Type de port | Aucun |
| Poids | |
| Gamme de conformité X/Y | ±3 mm |
| Conformité Z | 2 mm |
| Télécharger | Description |
|---|---|
| Outil UC-GK1 | Assemblage de la base du coupleur utilitaire |
| UC-GK1 Maître | Coupleur utilitaire conforme |