Caractéristiques du produit
- (4) Plats de montage pour fixer les modules utilitaires standard ATI à monter sur le rebord
- Conformité intégrée pour garantir un accouplement fiable.
- Vérins d’entraînement et actionneurs linéaires disponibles.
- Goupilles d’alignement en acier inoxydable trempé.
- Permet le montage direct du module DL4 sur les plats A et C.
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Type de conformité | Intégré |
| Type de verrouillage | Aucun |
| Force d’accouplement minimale | 2200 N |
| Température minimale de fonctionnement | -28.9 °C |
| Température de fonctionnement maximale | 65.6 °C |
| Module Flats | |
| Type de module | Lourd |
| Nombre de ports | 2 |
| Type de port | Vérifié |
| Poids | |
| Gamme de conformité X/Y | ±4,1 mm |
| Conformité Z | 2 mm |