Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service de vide de passage.
- (1) orifice NPT de 2″.
- Interface client à montage axial à 163 mm du QC.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Joints en caoutchouc nitrile
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Débit nominal | |
| Poids du côté maître | 1.50 kg |
| Poids du côté de l’outil | 1.32 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Vide/Air |
| Télécharger | Description |
|---|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9121-AV9-M
- 9121-AV9-T
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AV9-M | Module de passage du vide avec (1) port axial de 2″ NPT espacé de 163 mm du QC – côté maître |
|
|
9121-AV9-T | Module de passage du vide avec (1) port axial de 2″ NPT espacé de 163 mm du QC – côté outil |
|