Modules de changement d’outils

Modules de vide et d’air : V114

Modules de vide et d’air : V114

(1) Orifice de passage 1-1/4 NPT module d’aspiration

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle :  V114
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service de vide au maître et aux plaques d’outils
  • orifice de 1 1/4″ NPT.
  • (1) orifice de passage.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en caoutchouc nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal
Poids du côté maître 1.54 kg
Poids du côté de l’outil
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Vide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module V114 Dessins Anglais
Manuel du module V114 VacuumAir Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-V114-M (1) Module de vide/d’air avec orifice de passage 1-1/4 NPT. Vide uniquement – côté maître
Support d'outils 9120-V114-T (1) Module d’aspiration/d’air avec orifice de passage 1-1/4 NPT. Vide uniquement – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.