Caractéristiques du produit
Caractéristiques
- Fournit un service de vide de passage.
- (1) Orifice axial de passage de 2″ NPT.
- Modèle M19.
Matériaux
- Boîtiers en aluminium anodisé
- Joints en caoutchouc nitrile
| Spécifications | Valeur |
|---|---|
| Débit nominal | |
| Poids du côté maître | 0.68 kg |
| Poids du côté de l’outil | 0.63 kg |
| Plage de température opérationnelle | -28,9 °C à 65,6 °C |
| Type d’utilité | Vide/Air |
| Télécharger | Description |
|---|
- Filtrer par Numéro de pièce
- 9120-V200A-M
- 9120-V200A-M-E
- 9120-V200A-T
- 9120-V200A-T-E
| Numéro de pièce | Description | ||
|---|---|---|---|
|
9120-V200A-M | Module de passage du vide avec (1) port 2″ NPT, modèle M19 |
|
|
9120-V200A-M-E | Module de passage du vide avec (1) port 2″ NPT, modèle M19 |
|
|
9120-V200A-T | Module de passage du vide avec (1) port 2″ NPT, modèle M19 |
|
|
9120-V200A-T-E | Module de passage du vide avec (1) port 2″ NPT, modèle M19 |
|