Modules de changement d’outils

Modules de vide et d’air : V200E

Modules de vide et d’air : V200E

Modules de vide avec orifices de passage G (BSPP), modèle M19, version européenne. Module côté maître – (1) orifice de passage de 2″. Module côté outil – (1) Port de passage de 2″

Voir toutes les caractéristiques
Numéro de modèle : V200E
Parlez à nos experts

Caractéristiques du produit Spécifications Documents et téléchargements modèles CAO 3D Composants

Caractéristiques du produit

Caractéristiques

  • Fournit un service de vide de passage.
  • (1) Orifice de passage G 2″ (BSPP) côté maître (V200-M-E).
  • (1) Orifice de passage G 2″ (BSPP) du côté de l’outil (V200-T-E).
  • Modèle M19.
  • Version Euro.

Matériaux

  • Boîtiers en aluminium anodisé
  • Joints en caoutchouc nitrile
Spécifications Valeur
Débit nominal
Poids du côté maître 0.91 kg
Poids du côté de l’outil 0.56 kg
Plage de température opérationnelle -28,9 °C à 65,6 °C
Type d’utilité Vide/Air
Télécharger Type de téléchargement Langue
Dessin du module de vide V200-E Dessins Anglais
Manuel du module vide/air V200-E Manuels Anglais
Télécharger Description
Numéro de pièce Description
Support d'outils 9120-V200-M-E (1) Module de vide G 2″ (BSPP), modèle M19, Euro – côté maître
Support d'outils 9120-V200-T-E (1) Module de vide G 2″ (BSPP), modèle M19, Euro – côté outil

Modules compatibles

Parler à un expert

Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.