Étendez les capacités de votre changeur d’outils avec des passages intégrés pour l’air, les fluides, l’énergie, les signaux et bien plus encore.
Électricité
Alimentez vos outils en bout de bras grâce à une connectivité électrique fiable.
Pneumatique et fluide
Faire passer de l'air comprimé, du vide, du liquide de refroidissement ou d'autres fluides avec une précision sans faille.
Contrôle et signal
Transmettre des signaux de contrôle numériques pour une communication sans faille.
Courant fort
Ils supportent des charges d'ampérage plus élevées, ce qui est idéal pour le soudage par points, le chauffage par induction ou l'outillage soumis à une forte demande électrique.
Servo
Prise en charge de la commande et de la rétroaction des servomoteurs avec un passage de précision.
Parler à un expert
Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.