Automatisez les changements d’outils grâce à un passage rapide et fiable des connexions d’alimentation, de fluide et de signal.
Pourquoi les coupleurs d’utilité ATI ?
Les coupleurs d’utilité ATI simplifient la connexion des utilités – telles que les pneumatiques, les signaux électriques, le liquide de refroidissement ou le vide – entre un robot et ses outils ou l’équipement de traitement.
Conçus pour une utilisation automatisée ou manuelle, ces coupleurs réduisent le temps de cycle, éliminent les erreurs de reconnexion manuelle et assurent des connexions répétables et sans fuite, même dans des environnements industriels difficiles.
Coupleurs utilitaires
| Modèle | Type de conformité | Conformité X-Y | Type de verrouillage | Force de couplage min. Force de couplage* | Port # | Taille du port | Type de port | Type de module | Plats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC-GA2 | Aucun | SANS OBJET | Aucun | 1400 N | 10 | G1/4 ou 3/8 NPT | Passage | Moyen | 2 |
| UC-GH1 | Aucun | SANS OBJET | Manuel | N/A | 4 | 3/8 | Vérifié | Moyen | 3 |
| UC-GH2 | Aucun | SANS OBJET | Manuel | N/A | 16 | M6 | Passage | Moyen | N/A |
| UC-GH3 | Aucun | SANS OBJET | Manuel | N/A | 8 | M6 | Passage | N/A | N/A |
| UC-GH5 | Aucun | N/A | Manuel | N/A | 0 | N/A | N/A | Moyennement | 2 |
| UC-GK1 | Intégré | ±3 mm | Aucun | 180 N | 0 | N/A | SANS OBJET | Moyenne | 4 |
| UC-GK2 | Intégré | ±4,1 mm | Aucun | 980 N | 2 | 3/8 | Vérifié | Moyen | 4 |
| UC-GL2 | Intégré | ±4,1 mm | Aucun | 2200 N | 2 | 3/4 | Contrôlé | Lourd | N/A |
| UC-GL2P | Intégré | ±4,1 mm | Aucun | 2200 N | 2 | 3/4 | Passage | Lourd | N/A |
| UC-GL3 | Intégré | ±4,1 mm | Aucun | 4400 N | 4 | 3/4 | Contrôlé | Lourd | 4 |
| UC-GL5 | Intégré | ±4,1 mm | Aucun | 2200 N | 2 | 1/2 | Vérifié | Lourd | 4 |
| UC-GL6L | Modulaire | ±7,6 mm | Automatique | SANS OBJET | 4 | 1 | Passage | Lourd | 4 |
Parler à un expert
Prêt à relever vos défis et à exploiter tout le potentiel de vos applications robotiques ? Contactez notre équipe d’experts dès aujourd’hui.