{"id":35786,"date":"2025-06-25T18:32:56","date_gmt":"2025-06-25T18:32:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/"},"modified":"2025-06-25T18:32:56","modified_gmt":"2025-06-25T18:32:56","slug":"ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover","status":"publish","type":"novanta_application","link":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","title":{"rendered":"ATI d\u00e9veloppe un capteur de force\/couple adapt\u00e9 \u00e0 l&rsquo;espace pour le rover Mars 2020"},"content":{"rendered":"\n<novanta-video\n\tclass=\"novanta-video one-novanta-video-component\"\tmedia-id=\"6k7vv2afiq\"\n\tthumbnail=\"dynamic\"\n\tid=\"video_6adabde9b84e3\"\n\t>\n\t<figure class=\"novanta-video__thumbnail image-zoom-in\">\n\t\t\n<div class=\"media-lightbox\" >\n\t<ati-media-lightbox>\n\t\t<rt-lightbox\n\t\t\tid=\"videolightbox_video_6adabde9b84e3\"\n\t\t\tclose-on-overlay-click=\"yes\"\n\t\t\tswipe=\"yes\"\n\t\t\tswipe-threshold=\"300\"\n\t\t\tclass=\"media-lightbox__wrapper\"\n\t\t>\n\t\t\t<dialog class=\"media-lightbox__dialog\">\n\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-close class=\"media-lightbox__close\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__close-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Fermer\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"1\" width=\"24\" height=\"24\" viewBox=\"0 0 24 24\"><path stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" d=\"M6 18 18 6M6 6l12 12\"\/><\/svg>\n\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-close>\n\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-previous class=\"media-lightbox__navigation-previous\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Pr\u00e9c\u00e9dent\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-previous>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-content class=\"media-lightbox__content\"><\/rt-lightbox-content>\n\t\t\t\t\t<rt-lightbox-next class=\"media-lightbox__navigation-next\">\n\t\t\t\t\t\t<button\n\t\t\t\t\t\t\tclass=\"media-lightbox__navigation-button\"\n\t\t\t\t\t\t\taria-label=\"Suivant\"\n\t\t\t\t\t\t>\n\t\t\t\t\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"16\" height=\"30\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 16 30\"><path stroke=\"currentColor\" d=\"M.86.857 15.001 15 .858 29.142\"\/><\/svg>\t\t\t\t\t\t<\/button>\n\t\t\t\t\t<\/rt-lightbox-next>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"media-lightbox__nav\"><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t<\/dialog>\n\t\t<\/rt-lightbox>\n\t<\/ati-media-lightbox>\n\t<rt-lightbox-trigger\n\t\tlightbox=\"videolightbox_video_6adabde9b84e3\"\n\t\tgroup=\"video-gallery-video_6adabde9b84e3\"\n\t\tclass=\"media-lightbox__trigger\"\n\t>\n\t\t<button class=\"media-lightbox__trigger-button\" aria-label=\"Ouvrir la bo\u00eete \u00e0 lumi\u00e8re\">\n\t\t\t<figure class=\"media-lightbox__figure\">\n\t\t\t\t<img class=\"novanta-video__dynamic-thumbnail\" width=\"100%\" height=\"576\" \/>\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t<\/button>\n\t\t<template>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<wistia-player media-id=\"6k7vv2afiq\" autoplay><\/wistia-player>\n\t\t\t\t\t<\/template>\n\t<\/rt-lightbox-trigger>\n<\/div>\n\n\t\t\n\t\t<button class=\"novanta-video__play-button\" aria-label=\"Bouton de lecture vid\u00e9o\" type=\"button\">\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 166 166\"><path stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" d=\"M66.75 115.719V49.281L117.183 82.5 66.75 115.719Z\"\/><circle cx=\"83\" cy=\"83\" r=\"82\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\"\/><\/svg>\n\t\t<\/button>\n\t<\/figure>\n<\/novanta-video>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;exploration spatiale, le c\u00e9l\u00e8bre entrepreneur technologique et philanthrope Elon Musk d\u00e9clare : \u00ab\u00a0Il faut \u00eatre inspir\u00e9 par les choses. Vous voulez vous r\u00e9veiller le matin et penser que l&rsquo;avenir sera formidable &#8211; et c&rsquo;est ce que signifie \u00eatre une civilisation spatiale. Il s&rsquo;agit de croire en l&rsquo;avenir et de penser que l&rsquo;avenir sera meilleur que le pass\u00e9. Et je ne vois rien de plus excitant que d&rsquo;aller dans l&rsquo;espace et d&rsquo;\u00eatre parmi les \u00e9toiles\u00a0\u00bb<br><br><br>La possibilit\u00e9 d&rsquo;\u00eatre meilleur \u00e0 l&rsquo;avenir est une ambition qui anime de nombreux acteurs de l&rsquo;industrie technologique. Pour ATI Industrial Automation, il s&rsquo;agit d&rsquo;un aspect fondamental de sa culture d&rsquo;entreprise qui souligne le d\u00e9veloppement de ses produits. Les effecteurs robotiques d&rsquo;ATI sont utilis\u00e9s dans une grande vari\u00e9t\u00e9 d&rsquo;applications, allant des temp\u00e9ratures extr\u00eames aux environnements chimiques difficiles. Son \u00e9quipe d&rsquo;ing\u00e9nieurs est fi\u00e8re de proposer des solutions cr\u00e9atives aux d\u00e9fis de la fabrication et de l&rsquo;automatisation, et elle a maintenant l&rsquo;occasion de se montrer \u00e0 la hauteur de la situation dans l&rsquo;espace<br><br><br>ATI a contact\u00e9 les Jet Propulsion Laboratories (JPL) de la NASA pour leur proposer de d\u00e9velopper un capteur de force\/couple sur mesure pour Perseverance, le dernier projet de rover pour Mars 2020. Le JPL est la principale entit\u00e9 de recherche am\u00e9ricaine pour l&rsquo;exploration robotique de notre syst\u00e8me solaire et g\u00e8re le Deep Space Network de la NASA, le syst\u00e8me de t\u00e9l\u00e9communications le plus performant de la plan\u00e8te. La mission Mars 2020 est le fruit d&rsquo;une collaboration entre la NASA, le JPL et de nombreuses autres organisations charg\u00e9es de d\u00e9velopper de nouvelles technologies pour explorer la surface de Mars.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-1 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23422\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Caching-System-Inspection.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23422\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Caching-System-Inspection.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Caching-System-Inspection.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Caching-System-Inspection.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23425\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Inspection-1.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23425\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Inspection-1.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Inspection-1.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Inspection-1.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>Des scientifiques du JPL et de la NASA inspectent le sous-ensemble robotique du rover et l&rsquo;ensemble de mise en cache adaptative<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&rsquo;objectif de cette mission, qui s&rsquo;inscrit dans le cadre du programme d&rsquo;exploration de Mars de la NASA, est de d\u00e9couvrir la plan\u00e8te rouge par une exp\u00e9rience directe. Ce projet a un programme charg\u00e9 qui comprend la recherche de signes de vie microbienne ancienne, la cat\u00e9gorisation du climat et de la g\u00e9ologie de Mars pour aider \u00e0 d\u00e9terminer l&rsquo;existence de conditions habitables, la r\u00e9cup\u00e9ration d&rsquo;\u00e9chantillons de la surface de la plan\u00e8te et, sans doute l&rsquo;objectif le plus excitant de cette mission, la pr\u00e9paration de l&rsquo;exploration humaine de Mars.<br><br><br>Le rover Pers\u00e9v\u00e9rance est un v\u00e9hicule robotis\u00e9 non habit\u00e9 de la taille d&rsquo;une voiture. Au cours de son exploration, il collectera et indexera de petits \u00e9chantillons de roche et de sol dans des endroits privil\u00e9gi\u00e9s. Une fois \u00e0 bord, les tubes d&rsquo;\u00e9chantillonnage sont conserv\u00e9s \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur du rover en vue d&rsquo;un \u00e9ventuel retour sur Terre.<br><br><br>Il \u00e9tait clair que le JPL avait besoin d&rsquo;un syst\u00e8me automatis\u00e9 pour collecter et manipuler le mat\u00e9riel spatial, ainsi que pour le faire passer par le processus d&rsquo;indexation. Pour ce faire, les ing\u00e9nieurs ont mis au point l&rsquo;Adaptive Caching Assembly, une application qui ressemble \u00e0 une op\u00e9ration de pr\u00e9l\u00e8vement et de placement que l&rsquo;on trouve couramment dans une usine. La mise au point des syst\u00e8mes et des composants n\u00e9cessaires \u00e0 la mission du Rover constituait un d\u00e9fi de taille \u00e0 relever.<br><br><br>Le sous-syst\u00e8me de collecte d&rsquo;\u00e9chantillons se compose de l&rsquo;ensemble adaptatif de collecte, un grand bras robotique \u00e9quip\u00e9 d&rsquo;une perceuse et d&rsquo;un assortiment de forets utilis\u00e9s pour collecter des \u00e9chantillons dans des zones d\u00e9sign\u00e9es \u00e0 la surface de Mars. Une fois les \u00e9chantillons collect\u00e9s, un petit bras robotis\u00e9, appel\u00e9 Sample Handling Assembly (SHA), les inspecte et les scelle dans le laboratoire embarqu\u00e9 du rover. Un capteur de force\/couple (F\/T) ATI int\u00e9gr\u00e9 dans l&rsquo;ensemble de l&rsquo;effecteur SHA am\u00e9liore la r\u00e9activit\u00e9. Gr\u00e2ce \u00e0 la d\u00e9tection de force d&rsquo;ATI, le SHA est \u00e9quip\u00e9 pour man\u0153uvrer facilement dans l&rsquo;espace de travail restreint et effectuer des t\u00e2ches exigeantes avec une grande pr\u00e9cision.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped wp-block-gallery-2 is-layout-flex wp-block-gallery-is-layout-flex\">\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23437\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Adaptive-Caching-Sytem-Layout.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23437\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Adaptive-Caching-Sytem-Layout.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Adaptive-Caching-Sytem-Layout.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Adaptive-Caching-Sytem-Layout.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"290\" data-id=\"23445\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Sensor.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-23445\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Sensor.png?quality=85&amp;strip=all 440w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Sensor.png?resize=320%2C211&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Rover-Sensor.png?resize=400%2C264&amp;quality=85&amp;strip=all 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/figure>\n<figcaption class=\"blocks-gallery-caption wp-element-caption\"><em>Disposition du syst\u00e8me Adaptive Caching Assembly et capteur F\/T d&rsquo;ATI pour l&rsquo;espace<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce sous-syst\u00e8me \u00e9mule les processus automatis\u00e9s que l&rsquo;on trouve dans les secteurs de l&rsquo;agriculture et de la fabrication, o\u00f9 les robots sont utilis\u00e9s pour rendre les op\u00e9rations r\u00e9p\u00e9titives plus pr\u00e9cises. Les capteurs Force\/Couple d&rsquo;ATI sont souvent utilis\u00e9s avec des robots dans ces types d&rsquo;applications pour permettre un meilleur contr\u00f4le du processus et fournir une v\u00e9rification du processus, par exemple en indiquant qu&rsquo;une goupille est correctement ins\u00e9r\u00e9e dans une fixation.<br><br><br>Certaines applications telles que les fonderies et les raffineries requi\u00e8rent des consid\u00e9rations environnementales inhabituelles pour lesquelles ATI a d\u00e9velopp\u00e9 des capteurs sp\u00e9cialis\u00e9s. Cependant, rien n&rsquo;est comparable aux conditions attendues dans le cadre de la mission Mars 2020, o\u00f9 les temp\u00e9ratures de surface inf\u00e9rieures \u00e0 z\u00e9ro et les terrains accident\u00e9s sont typiques. Avant d&rsquo;atterrir sur Mars, le rover et ses sous-syst\u00e8mes doivent survivre au lancement initial de la fus\u00e9e Atlas 5.<br><br><br>Afin de fournir une solution de d\u00e9tection de force robuste pour le projet Perseverance, ATI a adapt\u00e9 sa technologie de capteur de force\/couple pour compenser la large gamme de conditions environnementales. Le capteur de force\/couple d&rsquo;ATI, calibr\u00e9 pour l&rsquo;espace, b\u00e9n\u00e9ficie d&rsquo;une nouvelle conception qui assure la redondance du signal et compense les variations de temp\u00e9rature, garantissant ainsi une r\u00e9solution pr\u00e9cise des forces et des couples tout au long de la mission. Ce capteur est calibr\u00e9 thermiquement et il a \u00e9t\u00e9 prouv\u00e9 qu&rsquo;il fonctionne de mani\u00e8re optimale dans un spectre de temp\u00e9ratures extr\u00eames. Pour d\u00e9velopper et tester ces caract\u00e9ristiques r\u00e9volutionnaires, l&rsquo;\u00e9quipe d&rsquo;ing\u00e9nieurs d&rsquo;ATI a con\u00e7u un \u00e9quipement d&rsquo;\u00e9talonnage sp\u00e9cialis\u00e9 et a assur\u00e9 une surveillance 24 heures sur 24 des essais du produit.<br><br><br>Des composants fabriqu\u00e9s \u00e0 partir de mat\u00e9riaux thermiquement stables et \u00e0 faible d\u00e9gazage ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9s pour renforcer le capteur contre les fluctuations environnementales drastiques. Ces mat\u00e9riaux emp\u00eachent \u00e9galement la contamination crois\u00e9e des \u00e9chantillons au cours de la mission, ce qui est l&rsquo;une des consid\u00e9rations les plus importantes du projet Mars 2020 Rover.<br><br><br>Apr\u00e8s des ann\u00e9es de d\u00e9veloppement, le tr\u00e8s attendu rover Mars 2020 est enti\u00e8rement assembl\u00e9 et pr\u00eat \u00e0 entamer sa mission. Perseverance devrait \u00eatre lanc\u00e9 \u00e0 la fin de l&rsquo;\u00e9t\u00e9 2020 depuis Cap Canaveral, en Floride, et arrivera sur Mars en f\u00e9vrier 2021.<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full has-custom-border\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"955\" height=\"537\" src=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20788\" style=\"border-radius:20px\" srcset=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png?quality=85&amp;strip=all 955w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png?resize=320%2C180&amp;quality=85&amp;strip=all 320w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png?resize=400%2C225&amp;quality=85&amp;strip=all 400w, https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars_Rover_Space-Rated_FT_Sensor_955x537.png?resize=840%2C472&amp;quality=85&amp;strip=all 840w\" sizes=\"auto, (max-width: 955px) 100vw, 955px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><em>Pers\u00e9v\u00e9rance, le rover de Mars 2020.<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left wp-block-paragraph\">Au-del\u00e0 des applications spatiales, le capteur de force\/couple cot\u00e9 dans l&rsquo;espace d&rsquo;ATI permet un contr\u00f4le actif de la force pour les applications o\u00f9 les possibilit\u00e9s de r\u00e9paration sont limit\u00e9es ou dans des situations de vide pouss\u00e9 ou de variabilit\u00e9 extr\u00eame de la temp\u00e9rature.<br><br><br>Gr\u00e2ce \u00e0 ce projet, ATI a d\u00e9velopp\u00e9 une nouvelle technologie qui fera partie de l&rsquo;histoire de la NASA et fournira des capteurs de force robustes et fiables pour des applications ici sur terre. La compensation de temp\u00e9rature, les composants thermiquement stables et la redondance suppl\u00e9mentaire des signaux profitent aux utilisateurs dans des industries telles que le d\u00e9mant\u00e8lement radioactif, le p\u00e9trole et le gaz, le moulage des m\u00e9taux et les fonderies, ainsi que d&rsquo;autres applications o\u00f9 les conditions dictent une utilisation continue dans des environnements extr\u00eames. ATI se r\u00e9jouit de suivre Perseverance, le rover de Mars 2020 pendant sa mission et de d\u00e9couvrir les nouvelles applications innovantes qui utiliseront ce capteur de force\/couple cot\u00e9 dans l&rsquo;espace.<br><br><br><a href=\"https:\/\/mars.nasa.gov\/mars2020\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Pour des mises \u00e0 jour r\u00e9centes sur Perseverance Rover, cliquez ici.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/products\/force-torque-sensors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cliquez ici pour en savoir plus sur les capteurs de force\/couple d&rsquo;ATI.<\/a><br><br><br><a href=\"https:\/\/robotnation.ca\/podcast\/mars-rover-launch-jpl-ati\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00c9coutez un \u00e9pisode du podcast Robot Nation qui pr\u00e9sente le JPL et ATI.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;exploration spatiale, le c\u00e9l\u00e8bre entrepreneur technologique et philanthrope Elon Musk d\u00e9clare : \u00ab\u00a0Il faut \u00eatre inspir\u00e9 par les choses. Vous voulez vous r\u00e9veiller le matin et penser que l&rsquo;avenir sera formidable &#8211; et c&rsquo;est ce que signifie \u00eatre une civilisation spatiale. Il s&rsquo;agit de croire en l&rsquo;avenir et de penser que l&rsquo;avenir sera [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":37,"featured_media":23319,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"card_thumbnail_id":0},"novanta_application_categories":[1783],"novanta_industries":[1793],"novanta_technologies":[1795],"class_list":["post-35786","novanta_application","type-novanta_application","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","novanta_application_categories-material-handling"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v28.1 (Yoast SEO v28.1) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>ATI d\u00e9veloppe un capteur de force\/couple adapt\u00e9 \u00e0 l&#039;espace pour le rover Mars 2020 - ATI Industrial Automation<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"fr_FR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"ATI d\u00e9veloppe un capteur de force\/couple adapt\u00e9 \u00e0 l&#039;espace pour le rover Mars 2020\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;exploration spatiale, le c\u00e9l\u00e8bre entrepreneur technologique et philanthrope Elon Musk d\u00e9clare : \u00ab\u00a0Il faut \u00eatre inspir\u00e9 par les choses. Vous voulez vous r\u00e9veiller le matin et penser que l&rsquo;avenir sera formidable &#8211; et c&rsquo;est ce que signifie \u00eatre une civilisation spatiale. Il s&rsquo;agit de croire en l&rsquo;avenir et de penser que l&rsquo;avenir sera [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"ATI Industrial Automation\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg?resize=1200,675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"675\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"6 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/\",\"name\":\"ATI d\u00e9veloppe un capteur de force\\\/couple adapt\u00e9 \u00e0 l'espace pour le rover Mars 2020 - ATI Industrial Automation\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Mars-Header.jpeg\",\"datePublished\":\"2025-06-25T18:32:56+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Mars-Header.jpeg\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/wp-content\\\/uploads\\\/sites\\\/2\\\/2025\\\/06\\\/Mars-Header.jpeg\",\"width\":3840,\"height\":2160},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/application\\\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/fr\\\/home\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Applications\",\"item\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/applications\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"ATI d\u00e9veloppe un capteur de force\\\/couple adapt\u00e9 \u00e0 l&#8217;espace pour le rover Mars 2020\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"description\":\"\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"fr-FR\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#organization\",\"name\":\"ATI Industrial Automation\",\"url\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"fr-FR\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"\",\"contentUrl\":\"\",\"caption\":\"ATI Industrial Automation\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/ati.novanta.com\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"ATI d\u00e9veloppe un capteur de force\/couple adapt\u00e9 \u00e0 l'espace pour le rover Mars 2020 - ATI Industrial Automation","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","og_locale":"fr_FR","og_type":"article","og_title":"ATI d\u00e9veloppe un capteur de force\/couple adapt\u00e9 \u00e0 l'espace pour le rover Mars 2020","og_description":"Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;exploration spatiale, le c\u00e9l\u00e8bre entrepreneur technologique et philanthrope Elon Musk d\u00e9clare : \u00ab\u00a0Il faut \u00eatre inspir\u00e9 par les choses. Vous voulez vous r\u00e9veiller le matin et penser que l&rsquo;avenir sera formidable &#8211; et c&rsquo;est ce que signifie \u00eatre une civilisation spatiale. Il s&rsquo;agit de croire en l&rsquo;avenir et de penser que l&rsquo;avenir sera [&hellip;]","og_url":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","og_site_name":"ATI Industrial Automation","og_image":[{"width":1200,"height":675,"url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg?resize=1200,675","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Est. reading time":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/","name":"ATI d\u00e9veloppe un capteur de force\/couple adapt\u00e9 \u00e0 l'espace pour le rover Mars 2020 - ATI Industrial Automation","isPartOf":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg","datePublished":"2025-06-25T18:32:56+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#breadcrumb"},"inLanguage":"fr-FR","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#primaryimage","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg","contentUrl":"https:\/\/ati.novanta.com\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2025\/06\/Mars-Header.jpeg","width":3840,"height":2160},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/application\/ati-develops-space-rated-force-torque-sensor-for-mars-2020-rover\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/home\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Applications","item":"https:\/\/ati.novanta.com\/applications\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"ATI d\u00e9veloppe un capteur de force\/couple adapt\u00e9 \u00e0 l&#8217;espace pour le rover Mars 2020"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#website","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","name":"ATI Industrial Automation","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/ati.novanta.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"fr-FR"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#organization","name":"ATI Industrial Automation","url":"https:\/\/ati.novanta.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"fr-FR","@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"","contentUrl":"","caption":"ATI Industrial Automation"},"image":{"@id":"https:\/\/ati.novanta.com\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application\/35786","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application"}],"about":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/novanta_application"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/37"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/23319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35786"}],"wp:term":[{"taxonomy":"novanta_application_categories","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_application_categories?post=35786"},{"taxonomy":"novanta_industries","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_industries?post=35786"},{"taxonomy":"novanta_technologies","embeddable":true,"href":"https:\/\/ati.novanta.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/novanta_technologies?post=35786"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}