Supporti per cambio utensili

TSL Supporto modulare per grandi magazzini portautensili

TSL Supporto modulare per grandi magazzini portautensili

Il sistema di supporto per utensili di grandi dimensioni ATI, o TSL, è compatibile con i modelli di cambio utensili ATI QC-150 e superiori. Il sistema è progettato per garantire durata, longevità e massima flessibilità per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni dei clienti. Il sistema configurabile consente di specificare l’altezza dell’utensile, l’offset, la schermatura e il rilevamento. Per risparmiare spazio, il TSL può anche contenere due utensili sullo stesso montante. I TSL ATI sono attualmente utilizzati nei principali stabilimenti automobilistici di tutto il mondo.

Numero di modello: TSL
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Documenti e download Accessori

Caratteristiche del prodotto

  • Ganci e appendini compatti per ridurre al minimo l’altezza della pila e fornire un metodo di scarico semplice ed efficace.
  • Robuste saldature in acciaio verniciato a polvere per garantire una lunga durata nelle condizioni più difficili dell’impianto.
  • Sono disponibili sensori e interruttori opzionali per la presenza dell’utensile, lo stato della protezione e l’interblocco del supporto dell’utensile.
  • Scudi opzionali per proteggere l’attrezzatura da polvere, scorie di saldatura e altri detriti dannosi.
  • Integrazione di utensili specifici per il lavoro: Gli ingegneri ATI collaborano con voi per progettare interfacce personalizzate per le vostre attrezzature specifiche per il lavoro. Contattate ATI per maggiori informazioni.
    Scaricare Tipo di download Lingua
    Manuale del prodotto del portautensili TSL Manuali Inglese
    Supporti per utensili TSL – altezza 48″ con moduli rigidi a doppio perno e boccola, piastre di interfaccia utensili, sensori singoli, interruttori TSI e schermi anti-detriti verticali Disegni Inglese
    Supporti per utensili TSL – altezza 48″ con moduli rigidi a doppio perno e boccola, piastre di interfaccia utensili personalizzate, sensori singoli, interruttori TSI e schermo orizzontale per detriti Disegni Inglese
    Strutture per utensili TSL – altezza 48″ con moduli rigidi a doppio gancio e a gancio, moduli a gancio per utensili NA2/NA3, interruttori TSI e schermo orizzontale anti-detriti Disegni Inglese
    Stands per utensili TSL – altezza 48″ con modulo conforme allo stile a gancio singolo e a gancio, piastra di aggancio verticale per utensili e sensore di prossimità Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-150 – vuota Disegni Inglese
    Piastra interfaccia utensili TSL – vuota Disegni Inglese
    Modulo di aggancio TSL, rigido Disegni Inglese
    TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto Disegni Inglese
    Modulo pin e boccole TSL, rigido Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota Disegni Inglese
    Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6 Disegni Inglese
    Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″ Disegni Inglese
    Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″ Disegni Inglese
    Modulo postale TSL, (2) moduli di aggancio rigidi, altezza 48″ Disegni Inglese
    Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″ Disegni Inglese
    Numero di parte Descrizione
    9120-TSL-RMH-R000

    Modulo di aggancio TSL, rigido

    9121-TSL-TH-5641

    TSL Gruppo piastra di aggancio per utensili, vuoto

    9120-TSL-RMB-R000

    Modulo pin e boccole TSL, rigido

    9120-TSL-PM-148B-R000

    Modulo montante TSL, (1) modulo perno rigido e boccola, altezza 48″

    9120-TSL-PM-148H-R000

    Modulo montante TSL, (1) modulo di aggancio rigido, altezza 48″

    9120-TSL-PM-248B-R000

    Modulo montante TSL, (2) moduli rigidi con perno e boccola, altezza 48″

    9120-TSL-PM-248H-R000

    Modulo postale TSL, doppio supporto con (2) moduli di aggancio rigido, altezza 48″

    9120-TSL-HBB-4115

    Piastra interfaccia utensili TSL – vuota

    9120-TSL-HBC-9039

    Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-210, 125 mm B.C., (2) tassello 10, (6) M10, 100 mm passante

    9120-TSL-HBC-9040

    Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-310, 200 mm B.C., (2) tassello 12, (10) M12, 125 mm Thru

    9120-TSL-HBQ-8389

    Piastra di interfaccia per utensili TSL per QC-150 e QC-160 – vuota

    9120-TSL-VBB-3328

    Piastra di interfaccia per utensili verticali TSL – vuota

    9120-TSL-VBC-11618

    Piastra di interfaccia verticale per utensili TSL con (4) tasselli M8, (4) M6

    Moduli compatibili

    Parlare con un esperto

    Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.