Prodotti

Accoppiatori di utilità

Automatizzate il cambio degli utensili con un passaggio rapido e affidabile delle connessioni di alimentazione, fluidi e segnali.


Accoppiatori di utilità

ModelloTipo di conformitàConformità X-YTipo di bloccaggioForza di accoppiamento min. Forza di accoppiamento*Porta nDimensione portaTipo di portaTipo di moduloAppartamenti
UC-GA2NessunoNESSUNONessuno1400 N10G1/4 o 3/8 NPTPassaggio attraversoMedio2
UC-GH1NessunoN/DManualeN/D43/8ControllatoMedio3
UC-GH2NessunoN/DManualeN/A16M6PassaggioMedioN/A
UC-GH3NessunoN/DManualeN/A8M6Passaggio a vuotoN/DN/D
UC-GH5NessunoN/DManualeN/A0N/AN/AMedia2
UC-GK1Integrato±3 mmNessuno180 N0N/DN/DMedia4
UC-GK2Integrato±4,1 mmNessuno980 N23/8ControllatoMedio4
UC-GL2Integrato±4,1 mmNessuno2200 N23/4ControllatoPesanteN/D
UC-GL2PIntegrato±4,1 mmNessuno2200 N23/4Passaggio attraversoPesanteN/D
UC-GL3Integrato±4,1 mmNessuno4400 N43/4ControllatoPesante4
UC-GL5Integrato±4,1 mmNessuno2200 N21/2ControllatoPesante4
UC-GL6LModulare±7,6 mmAutomaticoN/D41Passaggio attraversoPesante4
* Forza minima richiesta per l’accoppiamento a 80 psi (lbs)

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.