AOV-10 di ATI utilizzato nella cella di levigatura robotizzata DIY

Pubblicato su Giugno 25, 2025

Senza la capacità di rilevare le variazioni della superficie dei pezzi, i robot si affidano agli utensili a fine braccio per rispettare le irregolarità e mantenere il contatto con il pezzo. Per soddisfare l’esigenza di utensili a fine braccio conformi nella sua cella di levigatura robotica, DIY ha scelto AOV-10 di ATI.

Pubblicato

Tempo di lettura

Categoria

Un approccio semplificato alla levigatura, alla finitura e alla lucidatura industriale robotizzata.

DIY Robotics offre una soluzione di levigatura chiavi in mano per aiutare le piccole e medie imprese a introdurre la levigatura robotizzata industriale, la finitura e la lucidatura nelle loro strutture. Chiamata Robotic Sanding Cell, la soluzione utilizza un robot FANUC CRX-10iA/L, la levigatrice rotorbitale AOV-10 di ATI e un kit di abrasivi 3M. L’insieme di questi componenti fa sì che la Robotic Sanding Cell offra agli utenti una flessibilità, una performance e un’usabilità eccezionali.


La levigatura è un processo ben noto a molti e, sebbene possa sembrare semplice, molti fattori importanti contribuiscono al successo di un’applicazione di levigatura, soprattutto quando si sviluppa una soluzione automatizzata. Tra questi fattori c’è anche la scelta del robot con cui lavorare. Senza la capacità di rilevare le variazioni della superficie dei pezzi, i robot si affidano all’utensile terminale per rispettare le irregolarità e mantenere il contatto con il pezzo. Per soddisfare l’esigenza di utensili a fine braccio conformi nella sua cella di levigatura robotica, DIY ha scelto AOV-10 di ATI.

Cella di levigatura robotica DIY con la levigatrice orbitale AOV-10 di ATI


Con un design compatto e robusto, un potente motore a palette e una conformità regolabile e integrata, l’AOV-10 offre la giusta combinazione di prestazioni e flessibilità alla soluzione di levigatura di DIY. Ottimizzata per gli abrasivi 3M, la AOV-10 è in grado di ospitare un’ampia varietà di supporti di levigatura e finitura, rendendo più facile per gli utenti trovare la finitura giusta per il loro pezzo.


Per eliminare la necessità di sostituire manualmente i supporti, la cella di levigatura robotizzata viene fornita con il sistema di scambio automatico dei supporti dell’AOV-10. Questo sistema consente di scambiare i supporti a mani libere. Questo sistema consente di scambiare i supporti senza l’uso delle mani, rendendo il processo un’operazione completamente automatizzata e togliendo agli operatori gli aspetti noiosi, sporchi e pericolosi delle applicazioni di levigatura.


Per saperne di più sulla cella di levigatura robotizzata DIY, cliccate qui.


Cliccate qui per saperne di più sulla levigatrice rotorbitale AOV-10 di ATI.


Per saperne di più sugli abrasivi 3M per l’automazione e la robotica, cliccate qui.


Contattateci per richiedere ulteriori informazioni.

Iscriviti alla nostra newsletter

Paese