Sbavatura robotizzata flessibile da RoboDK, DIY e ATI

Pubblicato su Giugno 25, 2025

Tre leader nella tecnologia robotica collaborano a un gruppo di celle di sbavatura robotizzate facili da integrare, utilizzare e adattare ad applicazioni future. ATI Industrial Automation, DIY-Robotics e RoboDK uniscono le loro competenze complementari in una soluzione di facile utilizzo per una varietà di applicazioni di rimozione del materiale. Utilizzando un approccio “plug and play”,…

Pubblicato

Tempo di lettura

Categoria

Tre leader nella tecnologia robotica collaborano a un gruppo di celle di sbavatura robotizzate facili da integrare, utilizzare e adattare ad applicazioni future.

ATI Industrial Automation, DIY-Robotics e RoboDK uniscono le loro competenze complementari in una soluzione di facile utilizzo per una varietà di applicazioni di rimozione del materiale. Utilizzando un approccio “plug and play”, le tre aziende hanno progettato la cella di sbavatura robotizzata per eseguire una pletora di operazioni di rimozione di materiale leggero. La cella di sbavatura robotizzata offre una grande flessibilità: può essere personalizzata per soddisfare le esigenze di un’applicazione unica, programmata senza bisogno di competenze di codifica e aggiornata per nuove applicazioni. Per gli utenti che desiderano integrarsi automaticamente, questa soluzione in bundle riduce drasticamente i tempi di implementazione.


Il pacchetto di celle di sbavatura robotizzate comprende una cella modulare DIY-Robotics che può essere configurata su misura per soddisfare ambienti applicativi specifici. Dalle specifiche del robot al layout, gli utenti hanno la libertà di progettare la cella robotica ideale per il loro processo. DIY-Robotics offre a tutti i clienti l’accesso alla sua piattaforma di supporto completa e open-source, che include strumenti e risorse educative per un’implementazione di successo.


Il Compliant Deburring Blade (CDB) di ATI è uno strumento versatile in grado di rimuovere materiale da una vasta gamma di materiali plastici, alluminio, ottone e altre superfici. Il CDB utilizza gli stessi supporti utilizzati negli strumenti di sbavatura manuali e presenta componenti robusti e conformità integrata. In parole povere, è stato progettato per prosperare sotto i rigori dell’uso robotizzato. Grazie al cambio automatico delle lame, il CDB di ATI offre alla cella di sbavatura robotizzata un dispositivo finale multiuso in grado di affrontare un’ampia gamma di operazioni di sbavatura, eliminando i rischi per la sicurezza derivanti dalla sbavatura manuale.

Lama di sbavatura conforme di ATI

Un’altra opzione di utensile di rimozione del materiale per la cella di sbavatura robotizzata è l’utensile di sbavatura radialmente compatibile RCV-250, fiore all’occhiello di ATI, che è stato riprogettato per aumentare la potenza e la manutenibilità. L’RCV-250 è dotato di un robusto motore a palette in grado di rimuovere efficacemente il materiale da una vasta gamma di materiali, dalla ghisa all’alluminio. La conformità pneumatica regolabile consente agli utenti di regolare la pressione dell’aria per rimuovere la quantità precisa di materiale desiderata. Con un blocco a un solo giro, il mandrino a conformità radiale offre una conformità a 360 gradi o a un solo asse.

Il fiore all’occhiello di ATI, l’utensile per la sbavatura a compressione radialeRCV-250

Il software di programmazione RoboDK riunisce i componenti della cella di sbavatura robotica in un’interfaccia plug-and-play facile da usare. L’ampia libreria di robot del software comprende oltre 500 modelli di robot e una serie di applicazioni preprogrammate; inoltre, consente agli utenti di simulare e programmare nello stesso ambiente. Che il percorso sia semplice o complesso, il software RoboDK può aiutare gli utenti nuovi ed esperti a eliminare le comuni insidie della programmazione e a velocizzare l’implementazione.


La flessibilità della cella di sbavatura robotica di ATI, DIY-Robotics e RoboDK si estende fino al futuro che gli utenti possono immaginare. La soluzione è stata progettata per essere agile e dare ai clienti la possibilità di adattare il loro processo per soddisfare le esigenze in evoluzione della loro attività. Con poche e semplici modifiche, la cella di sbavatura robotizzata può essere aggiornata con nuovi effettivi finali e programmazione ed essere pronta ad affrontare nuove applicazioni.


ATI, DIY-Robotics e RoboDK condividono la passione per l’automazione e cercano di sviluppare soluzioni in grado di risolvere i problemi dei clienti di oggi e di facilitarne il successo futuro. La cella di sbavatura robotizzata consente agli utenti di avviare rapidamente e con sicurezza il loro processo di rimozione del materiale e offre loro la flessibilità e il controllo per evolvere il processo nel tempo.


Per saperne di più su DIY Robotics, fare clic su questo link.


Per ulteriori informazioni sulla lama di sbavatura conforme di ATI, fare clic qui.


Per ulteriori informazioni sugli utensili di sbavatura radialmente compatibili di ATI, fare clic qui.


Per richiedere prezzi e disponibilità dei prodotti ATI, fare clic qui!

Iscriviti alla nostra newsletter

Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Paese