Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AD2

Moduli aria: AD2

Modulo solo aria con porte autosigillanti = AD2, AD3, AD4, AD5. Modulo solo aria con porte passanti = AD6, AD7.

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AD2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un servizio d’aria dalle piastre Master alle piastre Tool.
  • Porte autosigillanti (lato Master e Tool): AD2 = (2) porte 3/4 NPT, AD3 = (2) porte 1 NPT, AD4 = (2) porte G 1 (BSPP) e AD5 = (3) porte 1 NPT.
  • Porte passanti (lato master e utensile): AD7 = (2) porte G 3/4 (BSPP).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.
  • AD7: Il design della tenuta del nipplo anulare di questi moduli richiede forze di accoppiamento e disaccoppiamento superiori a quelle tipiche. La forza di disaccoppiamento richiesta aumenta se il cambio utensile viene accoppiato per un periodo di tempo prolungato. È consigliabile che i supporti per utensili siano dotati di una funzione di bloccaggio.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 4
Peso del lato master 1.4 kg
Peso lato utensile 1.1 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo AD2 Disegni Inglese
Disegno del modulo AD3 Disegni Inglese
Disegno del modulo AD4 Disegni Inglese
Disegno del modulo AD5 Disegni Inglese
Disegno del modulo AD7 Disegni Inglese
AD2,AD3,AD4,AD5,AD7 Manuale del modulo aria Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AD2-T Modulo utensile pneumatico con (2) porte NPT autosigillanti
9121-AD2-M Modulo master pneumatico con (2) porte NPT autosigillanti
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AD2-M (2) Porte 3/4 NPT autosigillanti
Cavalletto portautensili 9121-AD2-T (2) Porte 3/4 NPT autosigillanti

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.