Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
- porte da 3/8 NPT.
- (8) porte passanti (lato Master e Tool).
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Supporta condizioni di pressione positiva e di flusso a vuoto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Collare di tenuta in ottone
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 2.45 |
| Peso del lato master | 1.16 kg |
| Peso lato utensile | 1.04 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AE2-M | Modulo master pneumatico con (8) porte passanti da 3/8u201d NPT |
| 9121-AE2-T | Modulo utensile pneumatico con (8) porte passanti NPT da 3/8u201d |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-AE2-M
- 9121-AE2-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AE2-M | (8) Porte passanti da 3/8 NPT – Modulo solo aria (lato Master e Tool) |
|
|
9121-AE2-T | (8) Porte passanti da 3/8 NPT – Modulo solo aria (lato Master e Tool) |
|