Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
- Porte G 3/8 (BSPP).
- (8) porte autosigillanti (lato Master).
- (4) porte autosigillanti e (4) porte passanti O (8) porte passanti (lato utensile)
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Non per il servizio a vuoto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Componenti della valvola in acciaio inox
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.6 |
| Peso del lato master | 2.21 kg |
| Peso lato utensile | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AH2-M | Modulo master pneumatico con (8) porte autosigillanti da 3/8 G |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-AH2-M
- 9121-AH4-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AH2-M | Modulo aria con porte G 3/8 (BSPP) – (8) porte autosigillanti |
|
|
9121-AH4-T | Modulo aria con porte G 3/8 (BSPP) – (8) porte autosigillanti |
|