Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
- Porte G 1/4 (BSPP).
- (10) porte autosigillanti (lato Master e Tool).
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Non per il servizio a vuoto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Componenti della valvola in acciaio inox
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.4 |
| Peso del lato master | 1.18 kg |
| Peso lato utensile | 0.93 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AK2-T | Modulo utensile pneumatico con (10) porte autosigillanti u00bc G |
| 9121-AK2-M | Modulo master pneumatico con (10) porte autosigillanti u00bc G |
- Filtrare per Numero di parte
- 9121-AK2-M
- 9121-AK2-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AK2-M | (10) Porte autosigillanti G 1/4 (BSPP) |
|
|
9121-AK2-T | (10) Porte autosigillanti G 1/4 (BSPP) |
|