Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AR2

Moduli aria: AR2

(10) Porte autosigillanti Rc 1/4 (BSPT) – Modulo solo aria (lato master e lato utensile)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AR2
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • Porte Rc 1/4 (BSPT).
  • (10) porte autosigillanti (lato Master e Tool)
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Componenti della valvola in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specification Value
Valutazione del flusso 1.4
Peso del lato master 1.18 kg
Peso lato utensile 0.91 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-AR2 Disegni Inglese
9620-20-D-AK2, AR2 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AR2-M Modulo Master pneumatico con (10) porte autosigillanti da 1/4 BSPT
9121-AR2-T Modulo utensile pneumatico con (10) porte autosigillanti da 1/4 BSPT
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AR2-M (10) Porte autosigillanti Rc 1/4 (BSPT) – Modulo solo aria – Lato master
Cavalletto portautensili 9121-AR2-T (10) Porte autosigillanti Rc 1/4 (BSPT) – Modulo solo aria – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.