Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AR3

Moduli aria: AR3

(8) Porte passanti Rc 3/8 (BSPT) – Modulo solo aria

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AR3
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
  • Porte Rc 3/8 (BSPT).
  • (8) porte passanti (lato Master e Tool).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Supporta condizioni di pressione positiva e di flusso a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Collare di tenuta in ottone
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 2.45
Peso del lato master 1.16 kg
Peso lato utensile 1.04 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo aria AR3 Disegni Inglese
Manuale del modulo aria AE2, AF2, AR3 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9121-AR3-M Modulo master pneumatico con (8) porte passanti da 3/8 R
9121-AR3-T Modulo utensile pneumatico con (8) porte passanti 3/8 R
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AR3-M (8) Porte passanti Rc 3/8 (BSPT) – Modulo solo aria – lato master
Cavalletto portautensili 9121-AR3-T (8) Porte passanti Rc 3/8 (BSPT) – Modulo solo aria – Lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.