Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AS6

Moduli aria: AS6

Modulo pneumatico con (10) porte passanti G 1/8 (BSPP)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  AS6
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un servizio d’aria dal Master alle piastre portautensili.
  • Porte G 1/8 (BSPP)
  • (10) porte passanti (lato Master e Tool).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Supporta condizioni di pressione positiva e di flusso a vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Guarnizioni in nitrile
Specification Value
Valutazione del flusso 1.6
Peso del lato master 0.34 kg
Peso lato utensile 0.35 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-AS6 Disegni Inglese
9620-20-D-AS6 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AS6-M Modulo pneumatico con (10) porte passanti G 1/8 (BSPP) – lato master
Cavalletto portautensili 9121-AS6-T Modulo pneumatico con (10) porte passanti G 1/8 (BSPP) – lato utensile

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.