Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Fornisce il servizio aria dal Master alle piastre portautensili.
- (3) Porte passanti da 1/8 NPT.
- (2) Porte passanti da 1/4 NPT.
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Supporta condizioni di pressione positiva e di flusso a vuoto.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio
- Componenti della valvola in acciaio inox
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.0 per porte da 1/8. 2.4 per porte da 3/8. |
| Peso del lato master | 0.4 kg |
| Peso lato utensile | 0.4 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AW2-T | (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Porta passante Modulo utensile |
| 9121-AW2-M | (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Porta passante Modulo master |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-AW2-M
- 9121-AW2-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AW2-M | Modulo aria, (3) porte passanti da 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT – Lato master |
|
|
9121-AW2-T | Modulo aria, (3) porte passanti da 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT – Lato utensile |
|