Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Solo lato utensile.
- porte filettate da 3/8 NPT.
- (4) porte d’aria passanti per la piastra portautensili.
- Compatibile con i moduli F04.
- Alloggiamento in acciaio inox.
Materiali
- Alloggiamenti in acciaio inox
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.4 |
| Peso del lato master | |
| Peso lato utensile | 1.32 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-FN4A-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-FN4A-T | (4) Porte passanti da 3/8 NPT Modulo pneumatico, acciaio inox – Solo lato utensile |
|