Caratteristiche del prodotto
- Fornisce il servizio aria dalle piastre Master alle piastre Tool.
- Porte autosigillanti (lato Master e Tool): AD2 = (2) porte 3/4 NPT, AD3 = (2) porte 1 NPT, AD4 = (2) porte G 1 (BSPP) e AD5 = (3) porte 1 NPT.
- Porte passanti (lato master e utensile): AD7 = (2) porte G 3/4 (BSPP).
- 100 psi (6,9 bar) massimo.
- Non per il servizio a vuoto.
- AD7: Il design della tenuta del nipplo anulare di questi moduli richiede forze di accoppiamento e disaccoppiamento superiori a quelle tipiche. La forza di disaccoppiamento richiesta aumenta se il cambio utensile viene accoppiato per un periodo di tempo prolungato. È consigliabile che i supporti per utensili siano dotati di una funzione di bloccaggio.
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 8 |
| Peso del lato master | 1.57 kg |
| Peso lato utensile | 1.28 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
| Scarica | Descrizione |
|---|
- Filtra per Codice articolo
- 9121-AD5-M
- 9121-AD5-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AD5-M | (3) Porte autosigillanti da 1 NPT |
|
|
9121-AD5-T | (3) Porte autosigillanti da 1 NPT |
|