Moduli di cambio utensile

Moduli aria: AD7

Moduli aria: AD7

Modulo solo aria con porte autosigillanti = AD2, AD3, AD4, AD5. Modulo solo aria con porte passanti = AD6, AD7.

Numero di modello: AD7
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

  • Fornisce il servizio aria dalle piastre Master alle piastre Tool.
  • Porte autosigillanti (lato Master e Tool): AD2 = (2) porte 3/4 NPT, AD3 = (2) porte 1 NPT, AD4 = (2) porte G 1 (BSPP) e AD5 = (3) porte 1 NPT.
  • Porte passanti (lato master e utensile): AD7 = (2) porte G 3/4 (BSPP).
  • 100 psi (6,9 bar) massimo.
  • Non per il servizio a vuoto.
  • AD7: Il design della tenuta del nipplo anulare di questi moduli richiede forze di accoppiamento e disaccoppiamento superiori a quelle tipiche. La forza di disaccoppiamento richiesta aumenta se il cambio utensile viene accoppiato per un periodo di tempo prolungato. È consigliabile che i supporti per utensili siano dotati di una funzione di bloccaggio.
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 8.5
Peso del lato master 1.21 kg
Peso lato utensile 0.84 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9121-AD7-M (2) Porte passanti G 3/4 (BSPP)
Cavalletto portautensili 9121-AD7-T (2) Porte passanti G 3/4 (BSPP)

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.