Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Porte M5.
- (10) Porte pneumatiche passanti.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio anodizzato
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 0.25 |
| Peso del lato master | 0.20 kg |
| Peso lato utensile | 0.21 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Aria |
- Filtrare per Tipo
- Disegni
| Scaricare | Tipo di download | Lingua |
|---|---|---|
| 9630-20-P05 | Disegni | Inglese |
| Scaricare | Descrizione |
|---|---|
| 9120-P05-T | Modulo utensile pneumatico con (10) porte passanti M5 |
| 9120-P05-M | Modulo Master pneumatico con (10) porte passanti M5 |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-P05-M
- 9120-P05-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P05-M | (10) Porte M5 per passaggio pneumatico |
|
|
9120-P05-T | (10) Porte M5 per passaggio pneumatico |
|