Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- porte da 1/2 NPT o G 1/2 (BSPP).
- (2) Porte pneumatiche passanti (servizio aria o vuoto).
- Connessione assiale.
Materiali
- Alloggiamenti in alluminio anodizzato
- Collare di tenuta in ottone
- Guarnizioni in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 7.5 |
| Peso del lato master | 0.26 kg |
| Peso lato utensile | 0.19 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Vuoto/Aria |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-P12A-T-E | Modulo utensile pneumatico con (2) porte passanti u00bdu201d BSPP u201caxialu201d |
| 9120-P12A-M-E | Modulo master pneumatico con (2) porte passanti u00bdu201d BSPP u201caxialu201d |
| 9120-P12A-T | Modulo utensile pneumatico con (2) porte passanti u00bdu201d NPT u201caxialu201d |
| 9120-P12A-M | Modulo master pneumatico con (2) porte passanti u00bdu201d NPT u201caxialu201d |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-P12A-M
- 9120-P12A-M-E
- 9120-P12A-T
- 9120-P12A-T-E
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P12A-M | (2) Porte passanti da 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) Modulo pneumatico (servizio aria o vuoto) Connessione assiale. |
|
|
9120-P12A-M-E | (2) Porte passanti da 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) Modulo pneumatico (servizio aria o vuoto) Connessione assiale. |
|
|
9120-P12A-T | (2) Porte passanti da 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) Modulo pneumatico (servizio aria o vuoto) Connessione assiale. |
|
|
9120-P12A-T-E | (2) Porte passanti da 1/2 NPT o (2) G 1/2 (BSPP) Modulo pneumatico (servizio aria o vuoto) Connessione assiale. |
|