Moduli di cambio utensile

Moduli aria: P238

Moduli aria: P238

(2) Porte passanti da 3/8 NPT Modulo pneumatico

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  P238
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • porte da 3/8 NPT.
  • (2) Porte pneumatiche passanti.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in nitrile
Specification Value
Valutazione del flusso 2.45
Peso del lato master 0.15 kg
Peso lato utensile 0.14 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo P238 Disegni Inglese
Disegno del modulo P238-E Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-P238-T-E P238 Gruppo modulo utensili G (BSPP)
9120-P238-M-E P238 Gruppo modulo master G (BSPP)
9120-P238-M (2) porte da 3/8 NPT per passaggio pneumatico Lato master
9120-P238-T (2) porte da 3/8 NPT per passaggio pneumatico Strumento
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-P238-M (2) Porte passanti da 3/8 NPT Modulo pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P238-M-E (2) porte passanti da 3/8 NPT modulo pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P238-T (2) porte passanti da 3/8 NPT modulo pneumatico
Cavalletto portautensili 9120-P238-T-E (2) porte passanti da 3/8 NPT modulo pneumatico

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.