Moduli di cambio utensile

Moduli aria: P48

Moduli aria: P48

Modulo pneumatico con (4) porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: P48
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • (4) Porte passanti da 3/8 NPT.
  • Versione Euro (porte G) disponibile.
  • Schema di montaggio J16.
  • Boccole sul lato master.
  • QC-40, QC-40Q e QC-41 richiedono un distanziatore per accedere a tutte le porte.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in nitrile
Specifiche Valore
Valutazione del flusso 2.45
Peso del lato master 0.24 kg
Peso lato utensile 0.21 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo P48 Disegni Inglese
Disegno del modulo P48-E Disegni Inglese
Manuale del modulo aria P48 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-P48-M Modulo pneumatico con (4) porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)
Cavalletto portautensili 9120-P48-M-E Modulo pneumatico con (4) porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)
Cavalletto portautensili 9120-P48-T Modulo pneumatico con (4) porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)
Cavalletto portautensili 9120-P48-T-E Modulo pneumatico con (4) porte passanti da 3/8 NPT o G 3/8 (BSPP)

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.