Moduli di cambio utensile

Moduli aria: P8M5

Moduli aria: P8M5

Modulo pneumatico con (8) porte d’aria passanti radiali/assiali M5

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  P8M5
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Porte M5.
  • (8) Porte pneumatiche passanti.
  • Le porte possono essere configurate come assiali o radiali.
  • Tappi di tenuta inclusi.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio
  • Tappi di tenuta in acciaio inox
  • Guarnizioni in nitrile
Specification Value
Valutazione del flusso .0726 – Passante, .0695 – 90 gradi, .0687 – Inversione a U
Peso del lato master 0.16 kg
Peso lato utensile 0.17 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-P8M5 Disegni Inglese
9620-20-D-P8M5 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
9120-P8M5-M (porte assiali) Modulo master pneumatico con (8) porte passanti radiali/assiali M5
9120-P8M5-T (porte radiali) Modulo utensile pneumatico con (8) porte passanti radiali/assiali M5
9120-P8M5-M (porte radiali) Modulo master pneumatico con (8) porte passanti radiali/assiali M5
9120-P8M5-T (porte assiali) Modulo utensile pneumatico con (8) porte passanti radiali/assiali M5
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-P8M5-M Modulo pneumatico con (8) porte d’aria passanti radiali/assiali M5
Cavalletto portautensili 9120-P8M5-T Modulo pneumatico con (8) porte d’aria passanti radiali/assiali M5

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.