Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Porte filettate G 3/8 (BSPP).
- (2) porte autosigillanti per fluido/aria.
- Compatibile con i moduli F02.
- Alloggiamento in acciaio inox.
- Opzione di tenuta in Viton (-V).
Materiali
- Alloggiamenti in acciaio inox
- Componenti della valvola in gomma, PVC e acciaio inox
Specifiche | Valore |
---|---|
Valutazione del flusso | 1.4 |
Peso del lato master | 0.41 kg |
Peso lato utensile | 0.33 kg |
Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
Tipo di utilità | Fluido/Aria |
Scaricare | Descrizione |
---|---|
9120-FG2-M | 2 porte aria/fluido autosigillanti, 3/8 BSPP, Master |
9120-FG2-T | 2 Porte aria/fluido autosigillanti, 3/8 BSPP, SS, utensile |
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-FG2A-T
- 9120-FG2-M
- 9120-FG2-T
Numero di parte | Descrizione | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-FG2A-T | (2) Porte passanti G 3/8 (BSPP) modulo pneumatico, acciaio inox – Lato utensile |
|
![]() |
9120-FG2-M | (2) G 3/8 (BSPP) porte autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F02-E) |
|
![]() |
9120-FG2-T | (2) G 3/8 (BSPP) porte autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F02-E) |
|