Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Porte filettate G 3/8 (BSPP).
- (4) porte autosigillanti per fluido/aria.
- Compatibile con i moduli F04.
- Alloggiamento in acciaio inox.
- Opzione di tenuta in Viton (-V).
Materiali
- Alloggiamenti in acciaio inox
- Componenti della valvola in gomma, PVC e acciaio inox
| Specifiche | Valore |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.4 |
| Peso del lato master | 0.72 kg |
| Peso lato utensile | 0.58 kg |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Fluido/Aria |
| Scaricare | Descrizione |
|---|
- Filtrare per Numero di parte
- 9120-FG4A-T
- 9120-FG4-M
- 9120-FG4-T
| Numero di parte | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-FG4A-T | (4) Porte passanti G 3/8 (BSPP) modulo pneumatico, acciaio inox – Lato utensile |
|
|
9120-FG4-M | (4) G 3/8 (BSPP) porte autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F04-E) |
|
|
9120-FG4-T | (4) G 3/8 (BSPP) porte autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F04-E) |
|