Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- FH13 fornisce il servizio fluido/aria alle piastre Master e Tool.
- (4) porte autosigillanti sul lato Master e Tool dell’FH12.
- Interfaccia cliente da 1/2 NPT.
- Attacco a nipplo con tenuta radiale.
- Gli alloggiamenti del modulo FH13 sono in acciaio inossidabile serie 300 per la protezione dalla corrosione.
- Massimo 100 psi (6,9 bar).
- Non adatto all’uso sotto vuoto.
- Il lato utensile AP6 si accoppia con il lato master FH13 ed è destinato esclusivamente all’uso con aria per gli effettori terminali di movimentazione dei materiali.
- Una (1) porta autosigillante sul lato utensile dell’AP6.
Materiali
- Alloggiamenti in acciaio inossidabile
- Componenti della valvola in acciaio inossidabile, nitrile e PVC
| Specification | Value |
|---|---|
| Portata nominale | 1,6 |
| Peso laterale principale | 2,90 kg |
| Peso laterale dell'utensile | 2,27 kg |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | da -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di servizio | Fluido/Aria |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9121-AP6-T | Modulo pneumatico con (1) attacco autosigillante da 1/2 NPT, componenti per valvole da 3/8, foro a C per attacco a nipplo, lato utensile |
| 9121-AP7-T | Modulo pneumatico con (1) attacco autosigillante da 1/2 NPT in S1, componenti valvola da 3/8, foro a C per attacco a nipplo – lato utensile |
| 9121-FH13-M | Modulo per fluidi/aria in acciaio inossidabile con (4) attacchi autosigillanti da 1/2 NPT, componenti per valvole da 3/8, attacco a nipplo con guarnizione radiale, lato principale |
| 9121-FH13-T | Modulo per fluidi/aria in acciaio inossidabile con (4) attacchi autosigillanti da 1/2 NPT, componenti per valvole da 3/8, foro a C per attacco a nipplo, lato utensile |
- Filtra per Codice articolo
- 9121-AP6-T
- 9121-AP7-T
- 9121-FH13-M
- 9121-FH13-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AP6-T | Modulo aria con (1) attacco autosigillante da 1/2 NPT, componenti valvola da 3/8, foro a C per attacco nipplo – lato utensile |
|
|
9121-AP7-T | Modulo aria con (1) attacco autosigillante da 1/2 NPT in S1, componenti valvola da 3/8, foro a C per attacco nipplo – lato utensile |
|
|
9121-FH13-M | Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte autosigillanti da 1/2 NPT, componenti della valvola da 3/8, porta del nipplo con guarnizione radiale – lato master |
|
|
9121-FH13-T | Modulo fluido/aria in acciaio inox con (4) porte autosigillanti da 1/2 NPT, componenti della valvola da 3/8, porta del nipplo con guarnizione radiale – Lato utensile |
|