Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- porte filettate 3/8 NPT.
- (2) porte autosigillanti per fluido/aria.
- Compatibile con i moduli F02.
- Compatibile con i moduli F02.
- Alloggiamento in acciaio inox.
- Opzione guarnizione in Viton (-V).
Materiali
- Alloggiamenti in acciaio inox
- Componenti della valvola in gomma, PVC e acciaio inox
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione del flusso | 1.4 |
| Peso del lato master | 0.73 kg |
| Peso lato utensile | |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo di utilità | Fluido/Aria |
| Scarica | Descrizione |
|---|
- Filtra per Codice articolo
- 9120-FN2-M
- 9120-FN2-T
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-FN2-M | (2) porte 3/8 NPT autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F02-N) |
|
|
9120-FN2-T | (2) porte 3/8 NPT autosigillanti modulo fluido/aria, acciaio inox (sostituisce F02-N) |
|