Moduli di cambio utensile

Moduli vuoto/aria: V200A

Moduli vuoto/aria: V200A

Modulo passante per il vuoto con (1) porta NPT da 2″, schema M19

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  V200A
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un servizio di vuoto passante.
  • (1) Porta assiale passante da 2″ NPT.
  • Modello M19.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in gomma nitrilica
Specification Value
Valutazione del flusso
Peso del lato master 0.68 kg
Peso lato utensile 0.63 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Vuoto/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-V200A Disegni Inglese
9620-20-D-V200A Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-V200A-M Modulo passante per il vuoto con (1) porta NPT da 2″, schema M19
Cavalletto portautensili 9120-V200A-M-E Modulo passante per il vuoto con (1) porta NPT da 2″, schema M19
Cavalletto portautensili 9120-V200A-T Modulo passante per il vuoto con (1) porta NPT da 2″, schema M19
Cavalletto portautensili 9120-V200A-T-E Modulo passante per il vuoto con (1) porta NPT da 2″, schema M19

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.