Moduli di cambio utensile

Moduli vuoto/aria: V34

Moduli vuoto/aria: V34

(1) G 3/4 (BSPP) porta passante solo per il modulo del vuoto

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: V34
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Fornisce un servizio di vuoto passante.
  • Porta filettata G3/4 (BSPP).
  • (1) porta solo per il vuoto.

Materiali

  • Alloggiamenti in alluminio anodizzato
  • Guarnizioni in gomma nitrilica
Specifiche Valore
Valutazione del flusso ~8.0
Peso del lato master 0.21 kg
Peso lato utensile 0.20 kg
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Tipo di utilità Vuoto/Aria
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo V34 Disegni Inglese
Manuale del modulo vuoto/aria V32 Manuali Inglese
Scaricare Descrizione
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-V34-M (1) G 3/4 (BSPP) porta passante solo per il modulo del vuoto
Cavalletto portautensili 9120-V34-T (1) G 3/4 (BSPP) porta passante solo per il modulo del vuoto

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.