Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: D25

Moduli elettrici: D25

modulo elettrico a 25 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  D25
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Connettore D-sub.
  • 25 pin di contatto placcati in oro.
  • Sonde a molla incassate sul lato Master.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metallo prezioso
  • Delrin®
Specification Value
Valutazione elettrica 3 Amp/50VAC
Peso del lato master 0.09 kg
Peso lato utensile 0.09 kg
Numero di pin totali 25
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo D25 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-D25-M Modulo segnale master con connettore D-Sub a 25 pin e serrature a vite #4-40
9120-D25-T Modulo segnale utensile con connettore D-Sub a 25 pin e serrature a vite #4-40
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-D25-M modulo elettrico a 25 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza
Cavalletto portautensili 9120-D25-T modulo elettrico a 25 pin, 3 Amp/50 VCA con connettore D-sub a bassa potenza

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.