Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: E06

Moduli elettrici: E06

Modulo elettrico, 6 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, solo per QC-001

Visualizza tutte le funzionalità
Numero di modello:  E06
Contatta i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • a 6 pin.
  • 3 Amp/50VAC.
  • Connessioni a saldare.
  • Molto piccolo.
  • Solo per QC-001.

Materiali

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Delrin®
Specification Value
Valutazione elettrica 3 Amp/50VAC
Peso del lato master 0.005 kg
Peso lato utensile 0.005 kg
Numero di pin totali 6
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scarica Tipo di download Lingua
9630-20-E06 Disegni Inglese
9610-20-1955 Manuali Inglese
Scarica Descrizione
9120-E06-M Modulo elettrico, 6 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, QC-001 Master
9120-E06-T Modulo elettrico, 6 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, strumento QC-001
Codice articolo Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-E06-M Modulo elettrico, 6 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, solo per QC-001
Cavalletto portautensili 9120-E06-T Modulo elettrico, 6 pin, 3 Amp/50 VCA con connessioni a saldare, solo per QC-001

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.