Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- Filo diretto (a saldare) ai pin – nessun connettore.
- Dimensioni miniaturizzate.
- 10 pin di contatto placcati in oro.
Materiale
- Pin di contatto placcati in metalli preziosi
- Delrin®
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/50VAC |
| Peso del lato master | 0.09 kg |
| Peso lato utensile | 0.008 kg |
| Numero di pin totali | 10 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |