Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: E20

Moduli elettrici: E20

modulo elettrico a 20 pin, 3 Amp/50 VCA con connessione a saldare, formato miniatura

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello: E20
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • Filo diretto (a saldare) ai pin – nessun connettore.
  • Dimensioni miniaturizzate.
  • 20 pin di contatto placcati in oro.

Materiale

  • Pin di contatto placcati in metalli preziosi
  • Delrin®
Specifiche Valore
Valutazione elettrica 3 Amp/50VAC
Peso del lato master 0.015 kg
Peso lato utensile 0.017 kg
Numero di pin totali 20
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
Disegno del modulo E20-010 Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-E20T-010 connettore 20P E, strumento QC-10
9120-E20M-010 Modulo elettrico E20 per QC-10/QC- 11 Master
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-E20M-010 modulo elettrico a 20 pin, 3 Amp/50 VCA con connessione a saldare, formato miniatura
Cavalletto portautensili 9120-E20T-010 modulo elettrico a 20 pin, 3 Amp/50 VCA con connessione a saldare, formato miniatura

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.