Moduli di cambio utensile

Moduli elettrici: G19

Moduli elettrici: G19

modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni

Visualizza tutte le caratteristiche
Numero di modello:  G19
Parlate con i nostri esperti

Caratteristiche del prodotto Specifiche tecniche Documenti e download modelli CAD 3D Componenti

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche

  • modulo elettrico regolabile a 5 posizioni – lato master e lato utensile.
  • Offre 5 posizioni uniche su 180 gradi per aumentare la flessibilità dei pacchetti di vestizione dei robot.
  • a 19 pin.
  • capacità 3 Amp/250VAC.
  • Connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido.
  • Blocco pin sigillato dall’umidità quando è accoppiato.
  • Si accoppia ai moduli G19, R19, S19 o T19.
  • Contatti No-Touch sul modulo Master.
  • Design brevettato.

Materiali

  • Pin di contatto rodiati
  • Alluminio anodizzato
  • Delrin®
Specification Value
Valutazione elettrica 3 Amp/250VAC
Peso del lato master 0.14 kg
Peso lato utensile 0.11 kg
Numero di pin totali 19
Intervallo di temperatura operativa -da 28,9 °C a 65,6 °C
Scaricare Tipo di download Lingua
9630-20-G19M G19T Disegni Inglese
9630-20-G19M-G10T Disegni Inglese
9630-20-G19M-G14T Disegni Inglese
9630-20-G19RM G19T Disegni Inglese
9630-20-G19WM G19T Disegni Inglese
Scaricare Descrizione
9120-G10-T connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato a 19 pin, 3A/250VAC, con ID utensile 0-99 incorporato all’interno e girevole in 5 posizioni – lato utensile
9120-G14-T connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato a 19 pin, 3A/250VAC, con ID utensile 0-15 incorporato all’interno e girevole in 5 posizioni – lato utensile
9120-G19-M modulo elettrico a 19 pin, 3A/250VAC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole in cinque posizioni – Lato master
9120-G19-M-M23 Modulo master regolabile G19-M con connettore M23
9120-G19A-T Modulo servo regolabile G19A – lato utensile
9120-G19A-M Modulo servo G19A regolabile – lato master
9120-G19W-M Modulo master G19W-M con cavi sensore dritti cablati
9120-G19R-M Modulo master G19R-M con cavi per sensori ad angolo retto cablati (solo per QC-110 e QC-76)
9120-G19-T modulo elettrico a 19 pin, 3A/250VAC con connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole in cinque posizioni – Lato utensile
Numero di parte Descrizione
Cavalletto portautensili 9120-G10-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-G14-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-G19A-M G19A-M Modulo elettrico master regolabile, TSP
Cavalletto portautensili 9120-G19A-T G19A-M Modulo elettrico per utensili regolabili, TSP
Cavalletto portautensili 9120-G19-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-G19R-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-G19-T modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni
Cavalletto portautensili 9120-G19W-M modulo elettrico a 19 pin, 3 Amp/250 VCA con connettore MS a sgancio rapido miniaturizzato e girevole in cinque posizioni

Moduli compatibili

Parlare con un esperto

Siete pronti a superare le vostre sfide e a sbloccare il pieno potenziale delle vostre applicazioni robotiche? Contattate il nostro team di esperti oggi stesso.