Caratteristiche del prodotto
Caratteristiche
- modulo elettrico regolabile a 5 posizioni – lato master e lato utensile.
- Offre 5 posizioni uniche su 180 gradi per aumentare la flessibilità dei pacchetti di vestizione dei robot. Il modulo deve essere regolato e fissato in posizione prima del funzionamento, altrimenti si possono verificare danni interni ai conduttori.
- 26 pin
- capacità 3 Amp/250VAC.
- Connettore miniaturizzato MS a sgancio rapido.
- Blocco pin sigillato dall’umidità quando è accoppiato.
- Si accoppia ai moduli G26, R26, S26 o T26.
- Contatti No-Touch sul modulo Master.
- Il pin “C” è il primo accoppiamento, l’ultima interruzione. Consigliato per l’uso come terra.
- Design brevettato.
Materiali
- Alloggiamento in alluminio
- Teste rodiate sui perni a molla
- Perni di contatto rodiati
- Guarnizione in nitrile
| Specification | Value |
|---|---|
| Valutazione elettrica | 3 Amp/250VAC |
| Peso del lato master | 0.20 kg |
| Peso lato utensile | 0.12 kg |
| Numero di pin totali | 26 |
| Intervallo di temperatura operativa | -da 28,9 °C a 65,6 °C |
| Scarica | Descrizione |
|---|---|
| 9120-G26-T | modulo elettrico Tool a 26 pin, 3 Amp/250VAC, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole in cinque posizioni. |
| 9120-G26W-M | Modulo master G26 con cavi sensore diritti cablati |
| 9120-G21-T | connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato a 26 pin, 3A/250VAC, con ID utensile 0-15 incorporato all’interno e girevole in 5 posizioni – Lato utensile |
| 9120-G26R-M | modulo elettrico a 26 pin, 3A/250VAC, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni con cavi sensore bloccati/sbloccati collegati con connettori ad angolo retto |
| 9120-G26-M | modulo elettrico Master a 26 pin, 3 Amp/250VAC, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole in cinque posizioni. |
- Filtra per Codice articolo
- 9120-G21-T
- 9120-G26-M
- 9120-G26R-M
- 9120-G26-T
- 9120-G26W-M
| Codice articolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
|
9120-G21-T | modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni |
|
|
9120-G26-M | modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni |
|
|
9120-G26R-M | modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni |
|
|
9120-G26-T | modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni |
|
|
9120-G26W-M | modulo elettrico a 26 pin, 3 Amp/250 VCA, connettore a sgancio rapido MS miniaturizzato e girevole a cinque posizioni |
|